Po­mel­li a stel­la DIN 6336 Alluminio

EH 24660.

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Sur­fa­ce
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0040
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0050
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0063
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Non lavorato, forma A
Fig.:
1
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0080
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Non lavorato, forma A – Fig. 1, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 245 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0240
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0250
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0263
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0280
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24660.0340
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 32 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24660.0350
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 62 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24660.0363
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 109 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24660.0380
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 218 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24660.0440
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24660.0450
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24660.0463
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24660.0480
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Peso: 227 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0640
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0650
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0663
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Article-No.:
24660.0680
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24660.0740
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 32 g
  • t2: 13 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24660.0750
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 62 g
  • t2: 16 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24660.0763
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 109 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24660.0780
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4, lucidati
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 218 g
  • t2: 20 mm
per la dell'articolo
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio (AL), sabbiato
  • Alluminio (AL), lucidato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24660. Pomelli a stella – DIN 6336 Alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.