24660.0440 - Pomelli a stella
DIN 6336 Alluminio

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Questo articolo 24660.0440 - Pomelli a stella DIN 6336 Alluminio / Con foro filettato cieco, forma E (d1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a stel­la DIN 6336 Alluminio (EH 24660.)

Ver­sio­ne
Fig.
Sur­fa­ce
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
Sur­fa­ce:
sabbiati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24660.0440
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5, sabbiati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Peso: 33 g
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio (AL), sabbiato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24660.0440
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.