Sen­so­re di po­si­zio­na­men­to pneumatici

EH 22800.

Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi lavorati sull'attrezzatura.

Il sensore segnala scostamenti dall'appoggio tra 0,015 e 0,075 mm a seconda della qualità della superficie del pezzo.

Il controllo avviene tramite la contropressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Ver­sio­ne

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con supporto mobile
Article-No.:
22800.0400
CAD
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Con supporto mobile
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Sensore di posizionamento

Materiale

Appoggi

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Guarnizione

  • PVC

Supporto

  • Acciaio, brunito

Raccordo

  • Ottone

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22800. Sensore di posizionamento – pneumatici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.