Po­si­zio­na­to­ri con sfera in ceramica e intaglio per cacciavite acciaio inox A4

EH 22050.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima protezione contro la corrosione.

Caratteristiche della sfera di ceramica:

  • alta resistenza agli urti,
  • resistente all'abrasione,
  • amagnetica,
  • isolata elettricamente.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.1404
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22050.1405
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.1406
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Article-No.:
22050.1408
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 31 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Article-No.:
22050.1410
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 24 N
  • Spinta1) F2: ~ 45 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Article-No.:
22050.1412
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 26 N
  • Spinta1) F2: ~ 49 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Article-No.:
22050.1416
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta normale
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 41 N
  • Spinta1) F2: ~ 86 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Article-No.:
22050.1604
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 18 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22050.1605
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Corsa s: 0,9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 15 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22050.1606
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 19 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Article-No.:
22050.1608
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 36 N
  • Spinta1) F2: ~ 62 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Article-No.:
22050.1610
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Corsa s: 2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 57 N
  • Spinta1) F2: ~ 104 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Article-No.:
22050.1612
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 61 N
  • Spinta1) F2: ~ 110 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Article-No.:
22050.1616
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inox A4, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Corsa s: 3,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 68 N
  • Spinta1) F2: ~ 142 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox A4, passivato

Sfera

  • Ceramica

Molla

  • Acciaio inox A4, passivato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22050. Posizionatori – con sfera in ceramica e intaglio per cacciavite acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.