The spring push plungers are used for simple and secure positioning of workpieces or components on stops and support points.
The spring push plunger is designed with a thrust pad that can be rotated 4 x 90° depending on the application.
Below h2, a pull-down effect is created when the thrust pad is installed in the appropriate position.
Questo articolo 22170.0610 - Spring Push Plunger con flangia di montaggio orizzontale / plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load (b1: 32 mm, d1: 5,4 mm) è una variante del gruppo di articoli Spring Push Plungers con flangia di montaggio orizzontale (EH 22170.)
Corpo
Spintore
Molla
Montabili tramite le rondelle ISO 7092.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti