2B150.1120 - Posizionatore laterale
lisci, con guarnizione, con foro filettato - POLLICI

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Dotati di guarnizione che impedisce l'entrata di sporco e trucioli.

Questo articolo 2B150.1120 - Posizionatore laterale lisci, con guarnizione, con foro filettato - POLLICI / Spinta ridotta (d1: 7/16 in, d2: #8-32, Spinta F max.1: ~ 4,5 lb) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li lisci, con guarnizione, con foro filettato - POLLICI (EH 2B150.)

Ma­te­ria­le
d1 [in]
d2
Spin­ta F - max.1) ~ [lb]
Corsa s [in]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Corsa s [in]:
0,063 in
Article-No.:
2B150.1120
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 mm
  • l1 -0,08: 0,43 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,063 in
  • Corsa s: 0,063 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 230 °F
  • Peso: 0,083 oz
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g

Materiale

Guarnizione

  • CR

Corpo

  • Alluminio AI

Rondella filettata

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 2B150.1120
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.