Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li filettati, senza guarnizione, con foro filettato

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 27 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Spin­ta F max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1310
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1311
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1312
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1314
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1315
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1316
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1318
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1319
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.1320
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1330
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1331
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1332
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1334
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1335
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1336
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1338
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1339
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1340
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1350
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1351
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1352
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Spinta F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1354
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1355
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Corsa s [mm]:
1,6 mm
Article-No.:
22150.1356
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16,7 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato

Rondella filettata

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M12
Article-No.:
22150.0820
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22150.0822
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Peso: 137 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – filettati, senza guarnizione, con foro filettato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.