Per fissare, arrestare, regolare, sostituire e assicurare in modo rapido. Ideale per frequenti collegamenti di elementi meccanici, rapidamente disinseribili.
Resistenti alla corrosione. Versioni in acciaio inox 1.4542: gambo ad alta resistenza, temperato e indurito per precipitazione con una estrema capacità di carico e un'alta resistenza all'usura.
Impugnatura ergonomica disponibile in diverse combinazioni di colore. L'impugnatura è conformata per prevenire lo sblocco accidentale.
Questo articolo 22380.0455 - Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Imbastitori autobloccanti, con impugnatura combinata, induriti per precipitazione (EH 22380.)
Gambo
Impugnatura
Molla
Esecuzioni speciali a richiesta.
Acciaio inox 1.4305, vedere EH 22370.
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori