Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 72 risultati
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
b: 5,6 mm
Foro di ricezione D1 H7: 18 mm
Peso: 92 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 7 mm
Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato a ogiva
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, acciaio inox
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 14 mm
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Foro di ricezione D1 H7: 5 mm
Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
Peso: 6 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 15 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
Peso: 21 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 17 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 14 mm
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 20 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 20 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
Peso: 101 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 25 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 25 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Foro di ricezione D1 H7: 25 mm
Peso: 176 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 30 mm
d2 n6: 30 mm
d3 -0,01 -0,05: 30 mm
d4 : M6
l1 : 30 mm
l2 : 30 mm
l3 : 8 mm
t: 12 mm
r: 8 mm
Foro di ricezione D1 H7: 30 mm
Peso: 307 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 40 mm
d2 n6: 40 mm
d3 -0,01 -0,05: 40 mm
d4 : M6
l1 : 40 mm
l2 : 40 mm
l3 : 10 mm
t: 12 mm
r: 10 mm
Foro di ricezione D1 H7: 40 mm
Peso: 729 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, Acciaio
d1 g6: 50 mm
d2 n6: 50 mm
d3 -0,01 -0,05: 50 mm
d4 : M6
l1 : 50 mm
l2 : 50 mm
l3 : 12 mm
t: 12 mm
r: 12 mm
Foro di ricezione D1 H7: 50 mm
Peso: 1422 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, acciaio inox
d1 g6: 5 mm
d2 n6: 5 mm
d3 -0,01 -0,05: 5 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 6 mm
l2 : 5 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Foro di ricezione D1 H7: 5 mm
Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, acciaio inox
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M3
l1 : 8 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 5 mm
r: 1 mm
Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, acciaio inox
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
Peso: 6 g
per la dell'articolo
Versione:
Profilo arrotondato circolare senza ribasso
Materiale:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Maggior dettagli
Profilo arrotondato circolare senza ribasso – Fig. 3, acciaio inox
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 13 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.