Cen­trag­gi con profilo arrotondato

EH 22630.

Il profilo arrotondato dei centraggi ne favorisce I'inserimento nei fori di riferimento dei pezzi, evitando I'interferenza di spigoli vivi.

La tua selezione ha prodotto 72 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0306
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0308
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 3,9 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22630.0310
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 7 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0312
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Article-No.:
22630.0314
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0316
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0320
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 14 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
22630.0322
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
25 mm
Article-No.:
22630.0325
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, Acciaio
  • d1 g6: 25 mm
  • d2 n6: 18 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 25 mm
  • d4: M5
  • l1: 18 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 6 mm
  • t: 10 mm
  • r: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 18 mm
  • Peso: 118 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0346
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0348
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22630.0350
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 7 mm
  • Peso: 6,7 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0352
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Article-No.:
22630.0354
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0356
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato circolare
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0360
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato circolare – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 14 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0406
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 6 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 6 mm
  • d4: M2,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 4,5 mm
  • r: 1 mm
  • b: 1,7 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0408
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 8 mm
  • d4: M3
  • l1: 6 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 2 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2 mm
  • b: 2 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 3,2 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
l2 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22630.0410
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 7 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 7 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0412
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • b: 2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
Article-No.:
22630.0414
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • b: 3,76 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0416
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 16 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 16 mm
  • d4: M5
  • l1: 12 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 4 mm
  • t: 10 mm
  • r: 4 mm
  • b: 4,3 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0420
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 14 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 14 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • b: 5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 14 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Profilo arrotondato a ogiva
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
d1 g6 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
22630.0422
CAD
Documenti
Centraggi
  • Profilo arrotondato a ogiva – Fig. 2, Acciaio
  • d1 g6: 22 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 22 mm
  • d4: M5
  • l1: 16 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 5,5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5,5 mm
  • b: 5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Centraggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito
  • Acciaio inox 1.4305 lavorato, superfici bonificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22630. Centraggi – con profilo arrotondato
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.