Cen­trag­gi con filetto, dim. come DIN 6321

EH 22630.

I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza e come riferimenti per pezzi nelle attrezzature.

I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.

Eccetto la grand. 6 il filetto interno ne permette il fissaggio, oppure lo smontaggio, anche dal basso. Le dimensioni principali corrispondono alla DIN 6321.

La tua selezione ha prodotto 28 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0220 1)
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0221 1)
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0222
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0223
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0224
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0225
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0226
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0227
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0228
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0229
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0230
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0231
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0232
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 59 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi cilindrici, avvitabili
Fig.:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0233
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi cilindrici, avvitabili – Fig. 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0240 1)
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0241 1)
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,5 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0242
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0243
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0244
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0245
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0246
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 5,8 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0247
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0248
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Centraggi
Ver­sio­ne:
Centraggi a ogiva, avvitabili
Fig.:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0249
CAD
Documenti
Centraggi
  • Centraggi a ogiva, avvitabili – Fig. 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Centraggi

Materiale

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22630. Centraggi – con filetto, dim. come DIN 6321
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.