Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera spianata

EH 22720.

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.

La sede esalobata consente una trasmissione del carico ottimale. Le forze non sono trasmesse dai bordi (ad es. come la sede esagonale incassata) ma dalle superfici. Grazie alla trasmissione ottimale della forza, l'usura della vite è ridotta e, di conseguenza, la sua durata aumenta.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.1542
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.1544
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.1552
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.1554
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.1562
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.1564
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, Acciaio
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.2542
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.2544
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • Incavo esalobulare: 8
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.2552
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.2554
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • Incavo esalobulare: 10
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.2562
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.2564
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia, acciaio inox
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • Incavo esalobulare: 15
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera spianata
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità