Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 161 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0383
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0384
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0385
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
1,5 kN
Article-No.:
22720.0386
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 1,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0401
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0402
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0403
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0404
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0405
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0406
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2 kN
Article-No.:
22720.0408
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0421
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0422
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 8,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0423
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0424
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0426
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena in plastica
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
22720.0428
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena in plastica, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità