Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 161 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0246
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 223 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
22720.0747
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Diametro sfera: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
22720.0748
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Diametro sfera: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
2,5 kN
Article-No.:
22720.0749
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 2,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0750
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0752
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0754
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0756
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.0758
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0760
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0761
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0762
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0763
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0764
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
4,5 kN
Article-No.:
22720.0765
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diametro sfera: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 4,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0770
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0772
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0774
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0775
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
9 kN
Article-No.:
22720.0776
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diametro sfera: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico1) max.: 9 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0780
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0782
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0783
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0784
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, acciaio inox
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità