22720.5232 - Viti a inserto sferico
senza testa, a passo fine

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Il passo fine permette una regolazione precisa.

La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Questo articolo 22720.5232 - Viti a inserto sferico senza testa, a passo fine / Sfera spianata, liscia (d1: M4 x 0,35 mm, l2: 9,6 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, a passo fine (EH 22720.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, liscia
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
3,5 kN
Article-No.:
22720.5232
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera spianata, liscia – Fig. 2, Acciaio
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • Diametro sfera: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Carico solo statico1) max.: 3,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,7 g
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22720.5232
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.