Di­schi di fermo

EH 22270.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
22270.0016
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
22270.0020
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0022
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0025
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0028
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
22270.0032
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
22270.0036
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
22270.0040
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Article-No.:
22270.0045
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Article-No.:
22270.0052
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • Acciaio automatico
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
22270.0116
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
22270.0120
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0122
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0125
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Article-No.:
22270.0128
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
22270.0132
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Article-No.:
22270.0136
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Article-No.:
22270.0140
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Article-No.:
22270.0145
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Disco di fermo
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Article-No.:
22270.0152
CAD
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Disco di fermo

Materiale

  • Acciaio automatico, non temperato, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22270. Dischi di fermo
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità