22270.0120 - Disco di fermo

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Article-No.:
22270.0120
Documenti
Disco di fermo
  • acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Peso: 6,1 g
Disco di fermo

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22270.0120
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.