3844.081 - Manico SIMPLEX
con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata

I manici SIMPLEX in fibra di vetro della serie 3844 sono combinate con le mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso nero rinforzato in dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Questi manici eccezionalmente robusti e durevoli sono estremamente a prova di rottura. Ammortizzano le vibrazioni, hanno una forma ergonomica e includono un’impugnatura antiscivolo. Possiedono anche una superficie liscia e sono inorganici (non sensibili all’umidità). Disponibile anche come manico per mazza con una lunghezza di 70 cm (per sede con D80mm).

Caratteristiche del prodotto:

  • Manici SIMPLEX in fibra di vetro per mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso rinforzato e dimensioni che vanno da D30mm a D80mm
  • Extra stabile e durevole
  • Estremamente a prova di rottura
  • Smorza le vibrazioni
  • Forma ergonomica con impugnatura antiscivolo
  • Superficie liscia 
  • Inorganico (non sensibile all’umidità)
  • Disponibile anche come manico per mazza da 70cm

Questo articolo 3844.081 - Manico SIMPLEX con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata / (Ø: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli ma­ni­co SIM­PLEX in fibra di vetro con impugnatura in gomma per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata rinforzata (EH 3844.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Article-No.
Prezzo [€]
Disponibile
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
790 g
Article-No.:
3844.081
Manico SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Peso: 790 g
  • GTIN: 4030618301561
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiale

Manico

  • Fibra di vetro con impugnatura in gomma
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 3844.081
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Mazzuole SIMPLEX
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio SIMPLEX
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Campi di applicazione degli attrezzi manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.