Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.
Dieser Artikel 25150.0123 - Gummi-Metall-Puffer zylindrisch / mit Innengewinde und Schraube (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Metall-Puffer zylindrisch (EH 25150.)
Auflagescheibe
Gewindebuchse
Grundkörper
Schraube
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.