22350.0645 - Kugeltragbolzen
selbstsichernd

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.

Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt.

Dieser Artikel 22350.0645 - Kugeltragbolzen selbstsichernd / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 75 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­t­rag­bol­zen selbstsichernd (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
Trag­kraft nach DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Artikel-Nr.:
22350.0645
Dokumente
Kugeltragbolzen
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F1: 4,8 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F2: 4,5 kN
  • Tragkraft nach DIN EN 13155 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 467 g
Kugeltragbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, rot eloxiert

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.0645
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Kugeltragbolzen (EH 22350.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Kugeltragbolzen
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.