Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, volle Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 161 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0086
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0101
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0102
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0103
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0104
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0105
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0106
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0108
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0121
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0122
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0123
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0124
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0126
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0128
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0161
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0162
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0164
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0166
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0202
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0204
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0205
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0206
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 114 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22720.0242
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 89 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
volle Kugel
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22720.0244
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • volle Kugel, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, weiß

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, volle Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.