24580.0416 - Handräder
DIN 950 Grauguss

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24580.0416 - Handräder DIN 950 Grauguss / ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) (d1: 140 mm, d2 H7: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Grauguss (EH 24580.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4)
Bild:
2
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24580.0416
Dokumente
Handräder
  • ohne Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form B-F/G (alt: F 4) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: M8
  • l1: ~ 39 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Anzahl der Arme z: 3
  • Gewicht: 1025 g
  • l3: ~ 64 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98: 20 mm
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Grauguss GG

Ballengriff DIN 39 EH 24450.

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24580.0416
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.