3011.050 - SIMPLEX-Tempergussgehäuse

Das SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3011) ist das am meisten verwendete Gehäuse im Halder-Sortiment. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D140mm. Zudem kommt es in angepasster Form bei den SIMPLEX-Spaltäxten und dem SIMPLEX-Spalthammer zum Einsatz.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Tempergussgehäuse
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Halder Topseller
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D140mm, sowie als Spezialausführung für SIMPLEX–Spaltäxte und SIMPLEX–Spalthammer

Dieser Artikel 3011.050 - SIMPLEX-Tempergussgehäuse / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIM­PLEX-Tem­per­guss­ge­häu­se (EH 3011.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
725 g
Artikel-Nr.:
3011.050
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Gewicht: 725 g
  • GTIN: 4030618301318
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3011.050
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.