3028.282 - SIMPLEX 軟面槌
複合橡膠,帶“站立”功能 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄

这款 SIMPLEX 槌的手柄很短。 紧凑的形状可防止阀杆末端撞到地上。

SIMPLEX軟面槌D80mm配有復合橡膠/尼龍嵌件組合,可覆蓋廣泛的應用範圍,因此已廣泛用於金屬加工行業。 Halder製造的這款暢銷產品現在已經得到了進一步的發展:

具有“站立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以牢固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

形状符合人体工程学的高质量减震木质把手极短,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.280)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。

SIMPLEX D80mm 軟面槌,帶有“立式”和由複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在子麵板上也不會碎裂)的插入組合 -零溫度,耐油脂。

把手极短,不会敲击把手末端。

鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。

高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。

所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作

本产品 3028.282 - SIMPLEX 軟面槌 複合橡膠,帶“站立”功能 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分,帶有 “站立” / 尼龍; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3028.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2830 g
品項品號:
3028.282
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 2830 g
  • GTIN: 4030618312987
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 ,帶有"站立"功能 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3028.282
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。