3027.082 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。

SIMPLEX 系列 3027 提供橡膠組合物/超塑膠的插入組合,是大量應用和 Halder 最暢銷組合的不可或缺的伴侶。

中硬橡膠嵌件(3202 系列)具有超低磨損、衝擊緩衝和無味等特點,使用壽命比傳統橡膠錘更長。

超塑插件(3207 系列)比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。 它是一種中等硬度的塑膠嵌件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑塑膠嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要高得多。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

產品特點:

  • SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的插入件組合而成。
  • 把手极短,不会敲击把手末端。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • Halder暢銷商品。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 柵欄建造, 設置木屋架

本产品 3027.082 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/超塑性; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3027.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2670 g
品項品號:
3027.082
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • 把手版本: 超短
  • 重量: 2670 g
  • GTIN: 4030618312925
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3027.082
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。