這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。
SIMPLEX 3012 系列可提供流行的 TPE 軟/複合橡膠嵌件組合。
藍色 TPE 軟襯墊(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不受歡迎的黑色損傷。
超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
形状符合人体工程学的高质量减震木质把手极短,在握把部位涂有双层漆,因此不易污染。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚
本产品 3012.082 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的 / 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm, 把手版本: 超短) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟/橡膠組合物; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 (EH 3012.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。