這款3001系列SIMPLEX軟面槌帶有D40mm外殼內的特殊D50mm刀片。 接觸面過大,可在對帶有敏感表面的工件進行輕柔加工時提供最大的保護。
該型號的兩側均裝有TPE軟襯套(3201.051)。 該刀片是SIMPLEX系列中最柔軟的刀片,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
超大的衝擊面為帶有敏感表面的工件提供最大程度的保護。
產品特點:
輕型/精緻工件的定位和調整、原型製作、家具組裝、飾面、敏感環境中的配件驅動、軟墊工/馬具工、軟墊條紋、拆釘書釘
本产品 3001.051 - SIMPLEX 軟面木槌,50:40 TPE-軟; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌,50 至 40 TPE-軟; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3001.)
把手
入子
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。