SIMPLEX 系列 3028 提供複合橡膠/尼龍嵌件組合,應用範圍廣泛,因此廣泛用於金屬加工行業。
超低磨損、衝擊緩沖和無味,中硬橡膠嵌件(3202 系列)提供比傳統橡膠錘更長的使用壽命。
尼龍嵌件(3208 系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它的耐磨性和耐用性要好得多,即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外,它還具有耐油性和耐油脂性。
外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。
高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。
根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘(3028.081)和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座(3028.261)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.082)。
產品特點:
鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作
本产品 3028.080 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分/尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3028.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。