3002.080 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件(3202 系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm,作為大錘(3002.081、3002.100),並配有橡膠嵌件和「立式」(3022.261)。

D80mm 版本還提供額外的短手柄 (3002.082)。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
  • 鑄鐵外殼,帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域帶有雙層清漆(耐髒)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品,也可作為大錘和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座。
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3002.082)。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作

本产品 3002.080 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3002.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2870 g
品項品號:
3002.080
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長 x 寬 x 高: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 2870 g
  • GTIN: 4030618300083
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3002.080
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。