3067.050 - SIMPLEX 軟面槌
塑料/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3067系列帶有塑料/超塑材料的嵌件組合。

紅色的塑料插件(3206系列)堅硬,還耐油和油脂。 超塑性嵌件(3207系列)由擠壓且極其均質的材料組成,是一種中等硬度的塑料嵌件,具有更高的耐磨性和耐用性。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有塑料(紅色,堅硬,耐油和油脂性)/超塑性(白色,中硬,非常耐用)的嵌件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

多功能用途、組裝和維修工作、維護工作、鈑金成型、預製房屋建造、木工工作、鷹架建造、帳篷建造

本产品 3067.050 - SIMPLEX 軟面槌 塑料/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 塑料/超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3067.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
1115 g
品項品號:
3067.050
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • 長 x 寬 x 高: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • 重量: 1115 g
  • GTIN: 4030618302483
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 塑膠,紅色 
  • 油和油脂抗性 
  • 多功能的  

入子 2 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3067.050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。