3089.080 - SIMPLEX 軟面槌
尼龍/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3089系列包括尼龍/軟金屬的嵌件組合。

白色尼龍襯套(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性結合在一起。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等,可以作為大錘(3089.081)使用。

產品特點:

  • SIMPLEX 軟面槌具有尼龍(白色、堅硬、非常耐磨、即使在零下溫度下也不會碎裂、耐油和油脂)/軟金屬(銀、硬、耐熱)的插入組合。
  • 鑄鐵外殼,帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質、減震且符合人體工程學的木柄; 帶有雙層清漆(耐髒)的抓握區域。
  • 所有部件都可以更換/改裝,從而大大節省成本和資源。
  • 提供從 D30mm 到 D80mm 的尺寸和作為大錘 (3089.081)。
  • 軟金屬嵌件由鋁製成,可替代標準鉛錘。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝和維修工作、模具製造、工廠建造、外殼組裝

本产品 3089.080 - SIMPLEX 軟面槌 尼龍/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 尼龍/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3089.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
3460 g
品項品號:
3089.080
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • 長 x 寬 x 高: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • 重量: 3460 g
  • GTIN: 4030618302674
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 

入子 2 

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3089.080
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。