3079.040 - SIMPLEX 軟面槌
超塑性/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3079系列配有超塑/軟金屬嵌件組合。

超塑性插件(3207系列)是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。 因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等,可以作為大錘(3079.081)使用。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌具有超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)/軟金屬(銀,硬,耐熱)的插入件組合。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 尺寸從D30mm到D80mm不等,可作為大錘(3079.081)。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝和維修工作、模具製造、工廠建造、外殼組裝

本产品 3079.040 - SIMPLEX 軟面槌 超塑性/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 超塑性/軟金屬; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3079.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
675 g
品項品號:
3079.040
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 675 g
  • GTIN: 4030618304692
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子 1 

  • 超級塑膠,白色 
  • 中硬 
  • 很耐用 
  • 耐磨 

入子 2 

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3079.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。