SIMPLEX 3038系列可與TPE-mid /尼龍的插入件組合一起使用。
灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。
尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等。
產品特點:
鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作
本产品 3038.050 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-中等的 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-中等的 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3038.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。