SIMPLEX 3013 系列可提供 TPE-soft / TPE-mid 插入組合。兩種嵌件都是熱塑性彈性體,不會留下任何顏色污損或 - 與傳統橡膠槌不同 - 任何不受歡迎的黑色污損。
藍色 TPE 軟襯墊(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔軟的襯墊,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。
灰色、中等硬度的 TPE-mid 插入件(3203 系列)可提供與復合橡膠插入件(3202 系列)相比更強大的衝擊力。
外殼由鑄鐵製成,帶有一個集成的手柄保護套,可提供高水平的抗斷裂性。
高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學,在抓握區域有雙層清漆,因此耐髒。
根據智能 SIMPLEX 原則,所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。
該版本的尺寸範圍從 D30mm 到 D80mm。 D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3013.082)。
產品特點:
天然石材設置, 石造工程 / 樓梯設置, 石牆建造, 傢俱組裝, 窗戶與門的結構, 接合作業, 設置預製牆, 放置木條
本产品 3013.030 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟/TPE-中; 配有鑄鐵外殼和優質木手柄 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟/TPE-中; 配有鑄鐵外殼和優質木手柄 (EH 3013.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。