3001.040 - SIMPLEX 軟面槌
TPE-軟的; 鑄鐵外殼和優質木柄

SIMPLEX 3001 系列兩側均配有藍色 TPE 軟嵌件(3201 系列)。

該插件是 SIMPLEX 系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同,它不會留下任何不必要的黑色污點。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域有雙層清漆,因此耐髒。

符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。

此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm。 D80mm 版本還提供額外的短手柄 (3001.082)。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌球,兩側均帶有TPE軟質插入物(藍色,柔軟,無磨損,強烈的衝擊緩衝).
  • 鑄鐵外殼,帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性.
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握柄區域帶有雙層燕麥漆(耐髒).
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源.
  • 提供D30mm至D80mm的尺寸.
  • D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3001.082).

應用區域

對於非常精密的材料, 園藝與景觀美化, 地板貼磚, 天然石材設置, 傢俱組裝, 石牆建造, 窗戶與門的結構, 接合作業

本产品 3001.040 - SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的; 鑄鐵外殼和優質木柄 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 TPE-軟的; 鑄鐵外殼和優質木柄 (EH 3001.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
610 g
品項品號:
3001.040
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長 x 寬 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 610 g
  • GTIN: 4030618300014
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 

外殼

  • 鑄鐵
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3001.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。