3102.060 - SIMPLEX 軟面槌
橡膠成分; 鋁製外殼和優質木柄

SIMPLEX 3102系列的兩側均配有復合橡膠嵌件。

這種中等硬度的橡膠嵌件(3202系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損,衝擊緩衝且無異味,與傳統的橡膠錘相比,它的使用壽命更長。

帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼,使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。 這使得處理容易破裂的材料變得容易。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
  • 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力(對易碎材料的理想工作)。
  • 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 尺寸從D30mm到D60mm。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作

本产品 3102.060 - SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鋁製外殼和優質木柄 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 橡膠成分; 鋁製外殼和優質木柄 (EH 3102.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
品項品號:
3102.060
SIMPLEX 軟面槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • 長 x 寬 x 高: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材質

把手

  • 木材

入子

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 

外殼

  • 鋁 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3102.060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。