SIMPLEX 3167系列隨附塑料/超塑材料的嵌件組合。
紅色的塑料插件(3206系列)堅硬,還耐油和油脂。
超塑性嵌件(3207系列)由擠壓且極其均質的材料組成,是一種中等硬度的塑料嵌件,具有更高的耐磨性和耐用性。
帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼,使用戶可以輕鬆施加和控制適當的衝擊力。 這使得處理容易破裂的材料變得容易。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。 這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。
產品特點:
輕量 / 精密工件的定位
本产品 3167.050 - SIMPLEX 軟面槌 塑料/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 軟面槌 塑料/超塑性; 鋁製外殼和優質木柄 (EH 3167.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。