SIMPLEX 嵌件,50至40 
TPE 軟,藍色  

EH 3201.

SIMPLEX插入件TPE-soft(3201系列)是一種熱塑性彈性體,是SIMPLEX系列中最軟的插入件,其硬度大約為10。 65 ShoreA。此藍色內襯具有很強的衝擊緩衝性,是需要輕觸的工作的理想選擇。 與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。 此特殊版本的頭部直徑為50mm,但內置於D40mm外殼中。 超大的接觸面可在對帶有敏感表面的工件進行輕柔加工時提供最大的保護,而不會有刮擦外殼的危險。

產品特點:

  • SIMPLEX插件TPE-soft
  • 藍色的
  • 柔軟的
  • 沒有傷害
  • 強大的衝擊緩衝
  • 非常適合需要輕觸的工作。
  • D50mm的頭部直徑,用於安裝在D40mm的外殼中。
  • 接觸面過大,可防止刮擦外殼

應用區域

輕量/精緻工件的定位、原型製作、家具組裝、飾面

您的選擇導致 1 打擊

Ø [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
品項品號:
3201.051
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

入子

  • TPE 軟,藍色  
  • 不毀損的  
  • 軟的 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3201. SIMPLEX 嵌件,50至40  – TPE 軟,藍色  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。