3804.040 - SIMPLEX 槌子入子
銅 

SIMPLEX銅質插入件(3804系列)是Halder產品選擇中最堅硬的插入件。 在提供極高的衝擊力的同時,它比鐵鎚還輕柔。 它是常規銅錘的替代品。 該插件的尺寸為D30mm和D40mm。 銅質插入件只能安裝在增強的鑄鋼外殼(黑色)中!

產品特點:

  • SIMPLEX銅插件.
  • 很硬.
  • 很高的影響.
  • 替代經典的銅錘.
  • 提供D30mm和D40mm。.
  • 只能安裝在加固的鑄鋼外殼中(黑色)!

應用區域

適用於高衝擊力、矯直工作、工廠建設、鈑金加工、組裝、維修和保養工作

本产品 3804.040 - SIMPLEX 槌子入子 銅  / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 銅  (EH 3804.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
325 g
品項品號:
3804.040
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 40 mm x 40 mm x 50 mm
  • 重量: 325 g
  • GTIN: 4030618301288
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 銅含塑膠座
  • 非常大的衝擊 
  • 包括塑料插座 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3804.040
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。