SIMPLEX銅質插入件(3804系列)是Halder產品選擇中最堅硬的插入件。 在提供極高的衝擊力的同時,它比鐵鎚還輕柔。 它是常規銅錘的替代品。 該插件的尺寸為D30mm和D40mm。 銅質插入件只能安裝在增強的鑄鋼外殼(黑色)中!
產品特點:
適用於高衝擊力、矯直工作、工廠建設、鈑金加工、組裝、維修和保養工作
本产品 3804.030 - SIMPLEX 槌子入子 銅 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 銅 (EH 3804.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。