3209.060 - SIMPLEX 槌子入子
軟金屬,銀色 

SIMPLEX軟金屬插件(3209系列)是硬插件。 更重要的是,此銀質插件也具有耐熱性。 它可以在不損壞工件的情況下進行硬擊,並取代了經典的鉛錘。 該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。 禁止將柔軟的金屬插件安裝到鋁製外殼中!

產品特點:

  • SIMPLEX軟金屬插件
  • 硬的
  • 耐熱性
  • 替代標準鉛錘
  • 尺寸從D30mm到D80mm
  • 切勿將其安裝在鋁製外殼

應用區域

適用於高衝擊、矯直工作、模具製造、工廠建造、組裝、維修和保養工作

本产品 3209.060 - SIMPLEX 槌子入子 軟金屬,銀色  / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 軟金屬,銀色  (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
405 g
品項品號:
3209.060
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 60 mm
  • 長 x 寬 x 高: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • 重量: 405 g
  • GTIN: 4030618301257
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 軟金屬,銀色 
  • 耐熱 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3209.060
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。