SIMPLEX軟金屬插件(3209系列)是硬插件。 更重要的是,此銀質插件也具有耐熱性。 它可以在不損壞工件的情況下進行硬擊,並取代了經典的鉛錘。 該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。 禁止將柔軟的金屬插件安裝到鋁製外殼中!
產品特點:
適用於高衝擊、矯直工作、模具製造、工廠建造、組裝、維修和保養工作
本产品 3209.030 - SIMPLEX 槌子入子 軟金屬,銀色 / (Ø: 30 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 軟金屬,銀色 (EH 3209.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。