SIMPLEX尼龍插入件(3208系列),其硬度約為。 73 Shore D是一個額外的硬質刀片。 這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性結合在一起。 它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。 此外,它還耐油脂。
該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。
產品特點:
工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作
本产品 3208.060 - SIMPLEX 槌子入子 尼龍,白色 / (Ø: 60 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 尼龍,白色 (EH 3208.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。