3208.050 - SIMPLEX 槌子入子
尼龍,白色 

SIMPLEX尼龍插入件(3208系列),其硬度約為。 73 Shore D是一個額外的硬質刀片。 這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性結合在一起。 它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。 因此,與注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。 此外,它還耐油脂。

該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。

產品特點:

  • SIMPLEX尼龍插入物(聚酰胺)
  • 白色的
  • 硬的
  • 非常耐磨
  • 即使在零下溫度下也不會碎裂
  • 耐油脂
  • 尺寸從D30mm到D80mm

應用區域

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

本产品 3208.050 - SIMPLEX 槌子入子 尼龍,白色  / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 尼龍,白色  (EH 3208.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
120 g
品項品號:
3208.050
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 50 mm
  • 長 x 寬 x 高: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • 重量: 120 g
  • GTIN: 4030618301196
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 尼龍,白色 
  • 非常耐磨 
  • 無碎屑 (即使溫度低於0) 
  • 油和油脂抗性 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3208.050
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。