3202.080 - SIMPLEX 槌子入子
合成橡膠,黑色 

SIMPLEX複合橡膠嵌件(3202系列),其硬度約為 95 Shore A是中等硬度的刀片。 這種黑色內襯具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。 該暢銷產品的尺寸從D30mm到D100mm不等,尺寸為D60mm 和 D80mmi,帶有“站立式”(3202.2)。

產品特點:

  • SIMPLEX複合橡膠插件
  • 黑色的
  • 中硬
  • 衝擊緩衝
  • 無臭
  • 超低磨損
  • 尺寸範圍從D30mm到D100mm,尺寸為D60mm 和 D80mm,帶有“站立”功能。
  • Halder暢銷品

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作

本产品 3202.080 - SIMPLEX 槌子入子 合成橡膠,黑色  / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 合成橡膠,黑色  (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
品項品號
價格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
430 g
品項品號:
3202.080
SIMPLEX 槌子入子
  • Ø: 80 mm
  • 長 x 寬 x 高: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • 重量: 430 g
  • GTIN: 4030618301004
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

入子

  • 合成橡膠,黑色 
  • 中硬 
  • 衝擊緩衝 
  • 無臭 
  • 低磨損 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 3202.080
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX inserts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SIMPLEX soft-face mallets
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SIMPLEX
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。