SIMPLEX複合橡膠嵌件(3202系列),其硬度約為 95 Shore A是中等硬度的刀片。 這種黑色內襯具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。 該暢銷產品的尺寸從D30mm到D100mm不等,尺寸為D60mm 和 D80mmi,帶有“站立式”(3202.2)。
產品特點:
園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木工作業, 維護和維修工作
本产品 3202.040 - SIMPLEX 槌子入子 合成橡膠,黑色 / (Ø: 40 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 槌子入子 合成橡膠,黑色 (EH 3202.)
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。