SUPERCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是,當錘子的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常巨大的影響。更重要的是,與普通鋼槌相比,SUPERCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性,減少接頭的應力,並具有更好的降噪效果。
可更換的刀片提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓和極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它們的耐磨性和耐用性要高得多,即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。
此版本配有防斷裂鋼管手柄和符合人體工程學的防滑橡膠手柄。
所有焊接接頭完全由機器人焊接。衝擊板和鎚頭之間的焊接連接非常緊密且質量上乘,即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨粉末塗層可防止腐蝕。
此版本的尺寸範圍從 D25mm 到 D70mm。
產品特點:
輕量 /精密工件的定位和調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 整平作業, 外殼組裝, 工廠建設, 保養作業, 汽車和卡車行業的組裝與維修, 板金成形, 適用於強烈的衝擊, 設置木屋架
本产品 3377.035 - SUPERCRAFT 軟面槌 帶有防斷裂的鋼管手柄和符合人體工程學的防滑把手 / (Ø: 35 mm) 是该产品组的一个变型 SUPERCRAFT 軟面槌 帶有防斷裂的鋼管手柄和符合人體工程學的防滑把手 (EH 3377.)
把手
入子
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。