SECURAL 入子

EH 3511.

SECURAL 軟面槌(3511 系列)的刀片是中等硬度的刀片,肖氏硬度約為 60 Shore D。其矩形形狀使 SECURAL 成為真正的角落和邊緣專家。 這些黃色插件由聚氨酯製成,可更換、耐磨和緩衝。

該插件有兩種尺寸可供選擇:30 x 40 毫米和 35 x 45 毫米。

產品特點:

  • SECURAL 插入件由聚氨酯製成.
  • 中等硬度.
  • 黃色.
  • 衝擊緩衝.
  • 可更換.
  • 有兩種尺寸可供選擇:30 x40mm 和 35 x 45mm.

您的選擇導致 2 打擊

長 x 寬 [mm]
gewicht [g]

More details

品項品號
價格 [€]
可用
長 x 寬 [mm]:
30 mm x 40 mm
gewicht [g]:
35 g
品項品號:
3511.040
SECURAL 入子
  • 長 x 寬: 30 mm x 40 mm
  • 長 x 寬 x 高: 40 mm x 30 mm x 30 mm
  • 重量: 35 g
  • GTIN: 4030618301981
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
長 x 寬 [mm]:
35 mm x 45 mm
gewicht [g]:
55 g
品項品號:
3511.045
SECURAL 入子
  • 長 x 寬: 35 mm x 45 mm
  • 長 x 寬 x 高: 45 mm x 35 mm x 32 mm
  • 重量: 55 g
  • GTIN: 4030618310853
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

入子

  • 優力膠,黃色,四方形 
  • 中硬 
  • 噪音抑制  
  • 衝擊緩衝 
  • 耐磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 3511. SECURAL 入子
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
SECURAL soft-face mallet
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
DOC0017863__88183.pdf
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Application overview hand tools
分類:
訊息素材