Halder 的 3408 系列提供從 D20mm 到 D50mm 的各種尺寸的落槌。
實際上,落槌是沒有手柄的軟面槌,允許用戶直接將鎚頭握在手中。 適用於可及性有限而無法使用木槌工作的情況,它們也非常適合精確施加衝擊力,以完美的精度敲擊工件並以最小的力工作。
這些小幫手的兩端裝有可更換的、降噪的、非常耐磨且防碎的特殊尼龍頭。
由於鋼丸填充,它們是無回彈工具。 由此產生的效果是,當木槌的接觸面撞擊工件時,鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。 減少的回彈讓衝擊能量以完美的效率被吸收,允許在減少關節應變和低噪音的情況下工作。
產品特點:
本产品 3408.020 - 木槌 不反彈 / (Ø: 20 mm) 是该产品组的一个变型 木槌 不反彈 (EH 3408.)
入子
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。