這種鑄鋼外殼專為 SIMPLEX 劈裂軸開發。 它帶有一個集成的手柄保護套,可在誤擊時保護手柄。 外殼堅固且可抑制振動,非常耐用並具有出色的抗斷裂性 - 尤其是由於其耐磨粉末塗層。 990g的重量使劈刀軸頭重腳輕,劈刀動作大。
此外殼中只能安裝 SIMPLEX 劈裂斧備件!
升級到此版本可節省資金和資源。
產品特點:
降噪,減振,高抗斷裂,一體式手柄保護套,非常耐用,堅固,無切屑或開裂,堅固的粉末塗層
本产品 3011.750 - 用於 SIMPLEX 劈斧的外殼 / (Ø: 50 mm) 是该产品组的一个变型 用於 SIMPLEX 劈斧的外殼 (EH 3011.)
外殼
包含螺絲,螺帽和彈簧華司。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。